NEMA 6 | 14 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Kleiner Linearaktuator mit 14 mm Flanschgröße und 15 N Maximalkraft. Die Spindel ist mit Trapez- oder ACME-Gewinde erhältlich, der Gewindedurchmesser ist 3,5 mm. Größe NEMA 6 Max. Kraft 9.7 N – 15.6 N Strom pro Wicklung 0.3 A Auflösung 5 µm/step – 10 µm/step
NEMA 8 | 20 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 20 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung, mit drehender Gewindemutter sowie mit drehender Spindel. Größe NEMA 8 Max. Kraft 9 N – 80 N Strom pro Wicklung 0.2 A – 1.3 A Auflösung 1.5 µm/step – 40 µm/step
NEMA 11 | 28 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 28 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung, mit drehender Gewindemutter sowie mit drehender Spindel. Größe NEMA 11 Max. Kraft 50 N – 210 N Strom pro Wicklung 0.6 A – 1.5 A Auflösung 3.2 µm/step – 25.4 µm/step
NEMA 14 | 35 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 35 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung, mit drehender Gewindemutter sowie mit drehender Spindel. Größe NEMA 14 Max. Kraft 86.2 N – 242.4 N Strom pro Wicklung 1.2 A Auflösung 3 µm/step – 24.4 µm/step
NEMA 17 | 42 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 42 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung, mit drehender Gewindemutter sowie mit drehender Spindel. Größe NEMA 17 Max. Kraft 82 N – 864 N Strom pro Wicklung 0.3 A – 1.8 A Auflösung 3 µm/step – 63.5 µm/step
NEMA 23 | 56 mm – Schrittmotor-Linearaktuatoren Beschreibung Technische Daten Nanotec bietet Hybrid-Linearaktuatoren mit Flanschgröße 56 mm in drei Ausführungen an: mit Linearführung, mit drehender Gewindemutter sowie mit drehender Spindel. Größe NEMA 23 Max. Kraft 255 N – 1248 N Strom pro Wicklung 0.6 A – 3.9 A Auflösung 6.4 µm/step – 63.5 µm/step
LA – non-captive Aktuator Durch die Drehung des Rotors bewegt sich die Spindel linear hin und her. Das Verdrehen der Spindel muss durch eine externe Führung verhindert werden.
LGA – captive Aktuator Die Spindel bewegt sich linear hin und her.Die integrierte Linearführung dient dabei als Verdrehsicherung.
LSA – externer Aktuator Die Spindel dreht sich mit dem Rotor und bewegt die Mutter linear hin und her. Das Verdrehen der Mutter muss durch eine externe Führung verhindert werden.