Neue CLC-Serie: Kompakte Open-Frame-Servoantriebe

Mit der CLC-Serie erweitert Nanotec sein Portfolio um kompakte Open-Frame-Servoantriebe, die sich nahtlos in moderne Industrie- und OEM-Anwendungen einfügen. Die Baureihe umfasst drei Größen – mit Nennstrom 3 A, 6 A oder 15 A – und eignet sich für Schrittmotoren ebenso wie für BLDCs.

Die neuen Motorcontroller unterstützen CANopen, EtherCAT sowie Modbus RTU und lassen sich flexibel in bestehende Feldbussysteme einbinden. Die feldorientierte Regelung (FOC) sorgt für ruhigen, effizienten und präzisen Motorlauf. Für den Standalone-Betrieb steht eine integrierte Programmierumgebung bereit; Konfiguration und Diagnose erfolgen über die kostenlose Nanotec-Software „Plug & Drive Studio“.

Drei Feedback-Optionen – SSI, inkrementell und Hall-Sensoren – gewährleisten zuverlässige Positions- und Drehzahlrückführung. Dual-Loop-Control ist gleichzeitig mit zwei Feedbackkanälen möglich. Ein Bremsenausgang für externe Haltebremsen ist bereits integriert. Zum Schutz der Controller verfügen die CLCs über eine interne Temperaturüberwachung.

Analoge Sollwertvorgaben, Takt & Richtung oder NanoJ-Programme sowie mehrere digitale I/Os ermöglichen eine einfache Anpassung an unterschiedliche Systemanforderungen. 

Typische Einsatzbereiche der CLC-Serie finden sich in der Laborautomatisierung, Medizintechnik, Verpackungs- und Wickelanlagen, in SMD- und Bestückungsautomaten sowie in kompakten Robotereinheiten und kundenspezifischen Servoachsen. 

Zum Produkt
 

Pressekontakt

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-Mail [email protected]

Wenn Sie in unseren Presseverteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail.