Nuova serie CLC: servoazionamenti open-frame compatti

Nanotec presenta la serie CLC, una nuova linea di servoazionamenti compatti a telaio aperto (open-frame), progettati per l'impiego in applicazioni industriali e OEM moderne. Disponibile in tre modelli di diverse dimensioni con corrente nominale di 3 A, 6 A o 15 A, questa serie è adatta sia a motori passo-passo che a motori BLDC.

I nuovi controller motore sono compatibili con CANopen, EtherCAT e Modbus RTU, semplificando l'integrazione nei sistemi di bus di campo esistenti. Il controllo a orientamento di campo (FOC) assicura un funzionamento del motore fluido, efficiente e preciso. Per il funzionamento stand-alone è disponibile un ambiente di programmazione integrato; la configurazione e la diagnostica avvengono tramite il software gratuito Plug & Drive Studio di Nanotec.

Tre opzioni di feedback – encoder SSI, encoder incrementali e sensori Hall – assicurano un monitoraggio affidabile di posizione e velocità. Il controllo a doppio loop consente di utilizzare due canali di feedback simultaneamente. È inoltre integrata un'uscita freno per freni di tenuta esterni. Gli azionamenti presentano anche una protezione con monitoraggio interno della temperatura.

Grazie a setpoint analogici, ai segnali di clock/direzione e ai programmi NanoJ, così come a numerosi ingressi e uscite digitali, consentono un'elevata flessibilità di adattamento a diversi requisiti di sistema.

Tra le applicazioni tipiche della serie CLC troviamo l'automazione di laboratorio, la tecnologia medicale, le macchine per il packaging e l'avvolgimento, i sistemi SMD e pick-and-place, nonché unità robotiche compatte e servoassi personalizzati.

Mostra Prodotto
 

Ufficio stampa

Sigrid Scondo
Tel. +49 89 900 686-37
Fax +49 89 900 686-50
E-mail [email protected]

Vuoi ricevere i nostri comunicati stampa e aggiornamenti sui prodotti? Scrivici un'email!