SCA2018M0804-L –  Schrittmotor mit Hohlwelle – NEMA 8

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

  • Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und Mengenrabatten.
  • Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikel Kombinieren

High-Torque-Schrittmotor in Baugröße NEMA 8 (20 mm) mit 1,8 ° Schrittwinkel. Die Serie SCA2018 ist standardmäßig mit einem zweiten Wellenende für die Montage eines Encoders ausgestattet. 

Einen passenden Encoder finden Sie nach Auswahl des Motors schnell und einfach über den Online-Konfigurator. 

Einen passenden Motorcontroller finden Sie hier.

Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • NEMA
  • Strom pro Wicklung 0.8 A
  • Rotorträgheitsmoment 3.6 gcm²
  • Induktivität pro Wicklung 2.3 mH
  • Länge "A"
  • Größe
  • Haltemoment
  • Widerstand pro Wicklung 5.6 Ohm
  • Auflösung 1.8 °/step
  • Gewicht

Abmessungen

SCA2018-L
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}