DF45S024050-C –  Bürstenloser DC-Flachmotor
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
  • Nennstrom 1.58 A
  • Induktivität (Line to Line) 0.59 mH
  • Drehmomentkonstante 3.55 Ncm/A
  • Motoranschluss PCB 
  • Spitzenmoment
  • Nennleistung 30 W
  • Nenndrehzahl 5000 U/min
  • Größe
  • Widerstand (Line to Line) 1.42 Ohm
  • Rotorträgheitsmoment 99 gcm²
  • Gewicht
  • Spitzenstrom 4.8 A
  • Länge "A"
  • Nennmoment
  • Nennspannung 24 V
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
Downloads

Konformität

Zubehör

ZK-JST-PHR-6-0.3M Hall-Kabel DF45 0.3m
ZK-JST-VHR-5N-0.3M Motorkabel DF45 0.3m

Knowledge Base

Bürstenlose Gleichstrommotoren, kurz BLDC („Brushless DC-Motoren“), sind – entgegen ihrer Bezeichnung – Drehstrom-Synchronmaschinen: Der mit Permanentmagneten bestückte Läufer folgt einem magnetischen Drehfeld, die Bewegung ist synchron zur Wechselspannung, die an die Statorwicklungen angelegt wird. Der Begriff „bürstenloser Gleichstrommotor“ ist also weniger der richtigen Motorklassifikation geschuldet als vielmehr der Tatsache, dass er in…
Mehr Info