DF45S024050-C –  Motore piatto DC brushless
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
  • Corrente nominale 1.58 A
  • Induttanza (da linea a linea) 0.59 mH
  • Costante di coppia 3.55 Ncm/A
  • Collegamento del motore PCB 
  • Momento di picco
  • Potenza nominale 30 W
  • Velocità nominale 5000 giri/min
  • Dimensione
  • Resistenza da linea a linea 1.42 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 99 gcm²
  • Peso
  • Corrente di picco 4.8 A
  • Lunghezza "A"
  • Coppia nominale
  • Tensione nominale 24 V
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
Download

Certificati

Accessori

ZK-JST-PHR-6-0,3M Cavo di Hall DF45 0.3m
ZK-JST-VHR-5N-0,3M Cavo motore DF45 0.3m

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors). In a…
Più dettagli