PD6-E891L95-M-65-2 –  Schrittmotor mit integriertem Controller IP65 – NEMA 34

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Feldbus CANopen 
  • Betriebsspannung 12 VDC – 57.6 VDC
  • Haltemoment
  • Spitzenstrom (RMS) 12.5 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp multiturn absolut 
  • Encoderauflösung SSI 17 Bit Singleturn- / 16 Bit Multiturn-Absolut 
  • Gewicht
  • NEMA 34 
  • Schnittstelle USB 
  • Logikspannung 12 - 30 VDC (erforderlich) 
  • Nennstrom (RMS) 9.5 A
  • Anzahl Digitaleingänge
  • Anzahl Analogeingänge
  • Anzahl Digitalausgänge
  • Encoder  
  • Encoderauflösung - Impulse pro Umdrehung
  • Länge
  • Sicherheitsfunktion

Abmessungen

PD6-E891x95-x-65-2
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZK-M12-5-2M-2-AMM CAN out gewinkelt 2m
ZK-M12-5-2M-1-AFF CAN in gerade 2m
ZK-M12-5-5M-1-AFF CAN in gerade 5m
ZK-M12-5-2M-2-AFF CAN in gewinkelt 2m
ZK-M12-5-5M-2-AFF CAN in gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-A-S-M CAN out gerade 2m
ZK-M12F-M8M-5-200-S CAN in gerade 0.2m
ZK-M12M-M8F-5-200-S CAN out gerade 0.2m
ZK-M12M-M12F-5-500-S CAN in/out gerade 0.5m
ZK-M12-4-2M-1-LFF Strom gerade 2m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Strom gewinkelt 2m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Strom gerade 5m
ZK-M12-4-5M-2-LFF Strom gewinkelt 5m
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO gerade 2m
ZK-M8F2-M8M1-3-138-S Anschlusskabel BCD Bremse
ZK-M8-3-2M-1-AMM Bremse out gerade 2m
ZK-M8-3-2M-2-AMM Bremse out gewinkelt 2m
Z-K10000/100 Kondensator
BC72-50 Brems-Chopper
ZK-USB Mini-USB-Kabel 1.5m

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info
Um die Länge der Kabelbäume in Fahrzeugen zu reduzieren und Gewicht zu sparen, hat die Firma Bosch im Jahr 1987 den sogenannten CAN-Bus zur Vernetzung von Steuergeräten entwickelt. CAN ist die Abkürzung für ‚Controller Area Network‘ und wird häufig in Kombination mit ‚Bus‘ (Binary Unit System) verwendet, um ein System zur Datenübertragung zwischen verschiedenen Komponenten auf einem gemeinsamen Übertragungsweg zu beschreiben.
Mehr Info