PD6-EB80LD-ES-65-5 –  Bürstenloser DC-Motor mit integriertem Controller IP65 – 80 mm

Einzelpreis

Mindestbestellmenge {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} St.
Für Testzwecke sind die Motoren auf Anfrage auch einzeln erhältlich.

Mengenrabatt

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Verfügbarkeit

  • Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich Verfügbarkeit und Mengenrabatten.
  • Zwischenverkauf vorbehalten.
Artikel Kombinieren
Bitte klicken Sie auf "Artikel kombinieren" oder das Pluszeichen, um den Konfigurator zu starten.

Technische Daten

  • Größe
  • Feldbus Modbus RTU 
  • Betriebsspannung 12 VDC – 57.6 VDC
  • Nennmoment
  • Nennstrom (RMS) 18.75 A
  • Anzahl Digitaleingänge 6 
  • Anzahl Analogeingänge 1 
  • Anzahl Digitalausgänge 2 
  • Encoder  
  • Encoderauflösung 1024 Impulse pro Umdrehung
  • Länge
  • Sicherheitsfunktion STO 
  • NEMA - 
  • Schnittstelle USB 
  • Nennleistung 706 W
  • Nenndrehzahl 3000 U/min
  • Spitzenstrom (RMS) 65 A
  • Typ Digitaleingänge 5/24 V umschaltbar 
  • Typ Analogeingang 0 - 20 mA / 0 - 10 V umschaltbar 
  • Typ Digitalausgang open-drain (max. 24 V/100 mA) 
  • Encodertyp singleturn absolut 
  • Encoderauflösung SSI - 
  • Gewicht

Abmessungen

PD6-EB80xD-xS-65-5
Creation in progress ...

Kennlinie

Belastungsgrenze:
Maximale kurzzeitige statische Belastung, die bei Berücksichtigung der Lebensdauer erreicht werden darf.
Belastungsgrenze
Dauerbetriebsbereich
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
Kraft [N] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Geschwindigkeit [mm/s] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
Drehmoment [nm] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} U/min Drehzahl [U/min] bei {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

Zubehör

ZK-M8-6-2M-1-AMM STO gerade 2m
ZK-M8-6-2M-2-AMM STO gewinkelt 2m
ZK-M8-6-5M-1-AMM STO gerade 5m
ZK-M8-6-5M-2-AMM STO gewinkelt 5m
ZK-M12-5-2M-1-B-S Modbus RTU in gerade 2m
ZK-M12-5-2M-2-B-S Modbus RTU in gewinkelt 2m
ZK-M12-5-2M-1-BMM Modbus RTU out gerade 2m
ZK-M12-5-2M-2-BMM Modbus RTU out gewinkelt 2m
ZK-M12-4-2M-1-LFF Strom gerade 2m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Strom gewinkelt 2m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Strom gerade 5m
ZK-M12-4-5M-2-LFF Strom gewinkelt 5m
ZK-M12-12-2M-1-AFF IO gerade 2m
ZK-M8F2-M8M1-3-138-S Brake cable BCD
ZK-M8-3-2M-1-AMM Bremse out gerade 2m
ZK-M8-3-2M-2-AMM Bremse out gewinkelt 2m
Z-K10000/100 Capacitor
BC72-50 Brake chopper
ZK-USB Mini USB cable 1.5m

Knowledge Base

Diese Application Note zeigt, wie Sie über CANopen die Kommunikation zwischen Nanotec-Controllern herstellen. Per NanoJ-Programmierung können Sie einfache Master/Slave-Funktionalitäten einrichten, z.B. die Synchronisation zweier Controller ohne SPS.
Mehr Info
Die Beispiele und die Application Note zeigen Ihnen, wie die NanoJ Library die Verwendung der CiA 402 Power State Machine vereinfacht. Die Funktionen der Bibliothek sind in einer einzigen Header-Datei enthalten, die Sie in Plug & Drive Studio problemlos zu Ihrem NanoJ-Projekt hinzufügen können.
Mehr Info
Closed Loop mit feldorientierter Regelung ermöglicht es, Schrittmotoren wie einen Servomotor laufen zu lassen, d.h. laufruhig, mit geringer Resonanz und positionsgeregelt.
Mehr Info
Das Modbus-Protokoll ist ein offenes Kommunikationsprotokoll, das 1979 von der amerikanischen Firma Gould-Modicon entwickelt wurde, damit speicherprogrammierbare Steuerungen miteinander kommunizieren können. Mittels Modbus kann ein Master Daten mit mehreren Slaves austauschen. Grundsätzlich kann jeder Teilnehmer Nachrichten über den Bus senden, wobei die Kommunikation meist durch den Master initiiert wird.
Mehr Info