C5-01 –  Controller motore passo-passo

Prezzo unitario

Quantità minima d'ordine: {{ pna.data.minimumOrderQuantity }} unità
Per scopi di test i motori sono disponibili anche singolarmente su richiesta.

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
—
{{ discount.amount }}+

Disponibilità

  • Contattaci per conoscere le disponibilità attuali e i prezzi per grandi quantità.
  • Soggetto a vendita preventiva.

Controller per motori passo-passo ad alte prestazioni con Corrente nominale di 6 A e corrente di picco di 6 A. Controllo tramite Clock & Direction o come specifica di velocità o posizione tramite l'ingresso analogico. Parametrizzazione e programmazione semplice e veloce tramite USB e interruttori DIP.

Alla voce "Download" si trova il manuale tecnico corrispondente al firmware di consegna. Quando si utilizza il Plug & Drive Studio 2, si prega di fare riferimento al nuovo manuale e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039".
 

Dati tecnici

  • Fieldbus - 
  • Tensione operativa 12 VDC – 48 VDC
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Motori abbinati Motori passo-passo 
  • Tipo di ingressi digitali 24 V, 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 20 mA / 0 - 10 V commutabile 
  • Tipo di uscita digitale aperto-drain (max. 24 V/500 mA) 
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C – 40 °C
  • Interfaccia USB 
  • Tensione parte logica - 
  • Corrente di picco (RMS) 6 A
  • Numero di ingressi digitali 6 
  • Numero di ingressi analogici 1 
  • Numero di uscite digitali 2 
  • Ingresso encoder  
  • Peso

Dimensioni

C5-01
Creazione in corso ...

Accessori

ZCPHOF-MC1.5-4  * Spina terminale; 4 pin; RM 3,5 mm
Z-K4700/50 Condensatore
Z-K10000/100 Condensatore
ZK-MICROUSB Cavo micro USB da 1.5m
ZCPHOFK-MC0,5-5  * Connettore per l'encoder
ZCPHOFK-MC0.5-10  * Connettore a spina
ZCPHOF-MC1.5-2  * Spina terminale; 2 pin; RM 3,5 mm
* Incluso nell'ambito della fornitura per C5-01.

Base di conoscenza

The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli