Kombination löschen
Aktive Kombination
Zurück zum Konfigurator
Nanotec Electronic Homepage
Menü
  • Produktübersicht
  • Benutzerkonto
    Zurück

    Hallo {{ user.user().username }}

    Konto bearbeiten
    Passwort vergessen?
    Registrieren
  • Warenkorb
  • Languages DE
    Zurück English Engl. US Deutsch 中文 Italiano
  • Maßsystem wählen
    Zurück
    Maßsystem wählen
    ... oder Einheiten einzeln auswählen
  • Home
  • Produkte
    ZurückProdukte
    • Produktfilter
      Produktfilter
    • Intelligente Kompaktantriebe
      ZurückIntelligente Kompaktantriebe
      • Bürstenlose DC-Motoren mit Controller
      • Schrittmotoren mit Controller
      • Linearaktuatoren mit Controller
    • Motor Controller
      ZurückMotor Controller
      • Controller für IO-basierte Anwendungen
      • High-Performance-Controller
      • Plug-in-Controller
      • 4-Achs-Controller
    • Software
      ZurückSoftware
        • Bürstenlose DC-Motoren
          ZurückBürstenlose DC-Motoren
          • BLDC-Motoren (Innenläufer)
          • Flat BLDC-Motoren (Außenläufer)
          • IP65 BLDC-Motoren mit Encoder
          • Frameless BLDC-Motoren
        • Schrittmotoren
          ZurückSchrittmotoren
          • Hybrid-Schrittmotoren
          • Flachmotoren
          • Hohlwellenmotoren
          • Schrittmotoren IP65
        • BLDC-Linearaktuator
          ZurückBLDC-Linearaktuator
          • Schrittmotor-Linearaktuatoren
            ZurückSchrittmotor-Linearaktuatoren
            • Linearaktuatoren mit Controller
            • NEMA 6 | 14 mm
            • NEMA 8 | 20 mm
            • NEMA 11 | 28 mm
            • NEMA 14 | 35 mm
            • NEMA 17 | 42 mm
            • NEMA 23 | 56 mm
          • Spindeln und Muttern
            ZurückSpindeln und Muttern
            • Gewindespindeln
            • Gewindemuttern
          • Radantriebe für AGV & FTS
            ZurückRadantriebe für AGV & FTS
            • Modulare Radantriebe
            • Kompaktradantriebe mit Motor
          • Getriebe
            ZurückGetriebe
            • Hollow Rotary Tables
            • Planetengetriebe
            • Schneckengetriebe
          • Encoder
            ZurückEncoder
            • Optische Durchlicht-Encoder
            • Optisch reflektive Encoder
            • Magnetische Encoder
            • Multiturn-Encoder
          • Bremsen
            ZurückBremsen
            • BWA – Federdruckbremsen
            • BCD – Federdruckbremsen
          • Zubehör
            ZurückZubehör
            • Anschlusskabel
            • Brems-Chopper
            • Dämpfer
            • Distanzhülsen
            • Doppelwelle/Abdeckung
            • Elektronik
            • Kondensatoren
            • Konverter
            • Passfedern
            • Schaltnetzteile
            • Schmiermittel
            • Steckverbinder
          • Individuallösungen
            ZurückIndividuallösungen
            • Anschlusskabel
            • Firmware
            • Gewindespindeln
            • Motoren
            • Motorwellen
      • Know-How
        ZurückKnowledge Base
        • Feldbussysteme & Schnittstellen
        • Motoren mit Controller
        • Bürstenlose DC-Motoren
        • Schrittmotoren
        • Motor Controller
        • Linearaktuatoren
        • Encoder
        • Anwendungen
        • Programmieren mit Plug & Drive Studio
        • Programmieren mit NanoLib
        • Programmieren mit NanoJ
        • Programmieren mit Fremdsoftware
      • Downloads
        ZurückDownloads
        • Katalog & Flyer
        • Software
        • Handbücher/Datenblätter
        • Treiber
        • Archiv
      • Aktuelles
        ZurückAktuelles
        • Presse
        • Schulungen
        • Messen
        • News
      • Unternehmen
        ZurückUnternehmen
        • Über uns
        • Fakten und Zahlen
        • Standorte
        • Integriertes Management
        • Projektförderung
      • Karriere
      • Kontakt
        ZurückKontakt
        • Kontaktformular
        • Regionale Ansprechpartner:innen
        • Angebot/Bestellung
        • After Sales Support
        • RMA/Rücksendung
        • Anfahrt
      1. Sie sind hier:
      2. Nanotec
      3. Knowledge Base
      4. Kategorie: Grundlagen

      Knowledge Base

      Kategorien
      Kategorien

      Kategorien

      • Empfohlene Artikel
      • Feldbussysteme & Schnittstellen
        • CANopen
        • EtherCAT
        • EtherNet/IP
        • Modbus RTU
        • Modbus TCP
        • USB
      • Motoren mit Controller
        • Grundlagen
        • Konfigurationsbeispiele
        • Troubleshooting
        • Webinare/Tutorials
      • Bürstenlose DC-Motoren
        • Motorauslegung & Trägheitsverhältnis
        • Funktionsweise
      • Schrittmotoren
        • Motorauslegung & Trägheitsverhältnis
        • Funktionsweise
        • Webinare/Tutorials
      • Motor Controller
        • Grundlagen
        • Konfigurationsbeispiele
        • Troubleshooting
        • Webinare/Tutorials
      • Linearaktuatoren
        • Funktionsweise
        • Anwendungsbeispiele
        • Webinare/Tutorials
      • Encoder
      • Anwendungen
        • Kompaktantriebe
        • Linearaktuatoren
      • Programmieren mit Plug & Drive Studio
      • Programmieren mit NanoLib
      • Programmieren mit NanoJ
      • Programmieren mit Fremdsoftware
        • IDEC
        • OMRON
        • Rockwell
        • Siemens
        • TwinCAT
        • LabView

      Kategorie Grundlagen

      Ansteuerungsmethoden für bürstenlose DC- und Schrittmotoren

      Die Nanotec-Controller sowie die Motoren mit integriertem Controller lassen sich über vier verschiedene Methoden ansteuern. Die Auswahl erfolgt per Dip-Schalter, Konfigurationsdatei oder…
      Mehr Info

      Antriebe synchronisieren ohne Master

      Präzise Antriebssynchronisierung: Video mit Applikationsbeispiel!
      Mehr Info

      Plug & Drive Studio

      Für die Inbetriebnahme und Programmierung seiner Motorsteuerungen bietet Nanotec das Plug & Drive Studio an. Die Software unterstützt die Inbetriebnahme durch mehrere…
      Mehr Info
      • Home
      • Produktübersicht
      • News
      • Datenschutzerklärung
      • AGB
      • EKB
      • Impressum

      Nanotec Electronic GmbH & Co. KG,  Kapellenstr. 6, 85622 Feldkirchen, Tel. 089 900686-0, E-Mail: [email protected] 
      Copyright © 1995-2026 by Nanotec Electronic GmbH & Co. KG, all rights reserved

      Warenkorb

      Ihr Warenkorb ist leer.

      {{ lineItem.title }}
      Konfiguration

      + 


      Warenkorb leeren
      Bestellen/Überprüfen/Teilen Angebot Anfordern/Überprüfen/Teilen

      Alle Artikel im Warenkorb löschen?

      Bitte auf "Warenkorb leeren" klicken, um alle Artikel aus Ihrem Warenkorb zu entfernen.

      Artikel aus Warenkorb entfernen?

      Bitte auf "Artikel löschen" klicken, um diesen Artikel aus Ihrem Warenkorb zu entfernen:

      {{ basket.lineItemOnTheBrink.title }}
      {{ basket.lineItemOnTheBrink.amount }} x {{ article.title }}

      Domainumleitung

      Sie werden auf diese Domain {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}} umgeleitet.

      Liebe:r Besucher:in,

      Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Wir leiten Sie gerne um auf {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.

      Dear Visitor,

      As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we would like to redirect you to {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.

      Sehr geehrte:r Kund:in, 

      Sie kommen aus {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}, daher werden Sie umgeleitet auf {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.

      Dear Customer,

      As a user from {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, we will redirect you to {{domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.

      OK