1006h Communication Cycle Period Funktion Enthält die Zykluszeit für die generierten Sync-Nachrichten (siehe 1005h) in µs. Erlaubt werden nur Vielfache von 1000 µs. Objektbeschreibung Index 1006h Objektname Communication Cycle Period Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2013-B726332 Änderungshistorie
1006h Communication Cycle Period Funktion Enthält die Zykluszeit für die generierten Sync-Nachrichten (siehe 1005h) in µs. Erlaubt werden nur Vielfache von 1000 µs. Objektbeschreibung Index 1006h Objektname Communication Cycle Period Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2013-B726332 Änderungshistorie
Funktion Enthält die Zykluszeit für die generierten Sync-Nachrichten (siehe 1005h) in µs. Erlaubt werden nur Vielfache von 1000 µs.
Objektbeschreibung Index 1006h Objektname Communication Cycle Period Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED32 Speicherbar ja, Kategorie: Kommunikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2013-B726332 Änderungshistorie