323Ah User Pin Settings Funktion Mit diesem Objekt können Sie die digitalen Ein- / Ausgänge konfigurieren, wie in Kapitel Digitale Ein- und Ausgänge beschrieben . Objektbeschreibung Index 323Ah Objektname User Pin Settings Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2339-B1048823 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h Name Voltage Level Select Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 02h Name Pull-Up Enable Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Beschreibung Subindex 01h: hier legen Sie den Pegel für die Ein-/Ausgänge fest: Wert "0": 5 V Wert "1": 24 V (Eingänge) bzw. +UB _Logic (Ausgänge) Anmerkung: Verwenden Sie für die Eingänge immer eine Spannung, die kleiner ist als die Spannung +UB _Logic. Subindex 02h: hier legen Sie den Typ der digitalen Eingänge fest: Wert "0" (Pull-Down): High-Pegel bei 5/24 V am Pin. Wert "1" (Pull-Up): High-Pegel ohne externe Spannung am Pin.
323Ah User Pin Settings Funktion Mit diesem Objekt können Sie die digitalen Ein- / Ausgänge konfigurieren, wie in Kapitel Digitale Ein- und Ausgänge beschrieben . Objektbeschreibung Index 323Ah Objektname User Pin Settings Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2339-B1048823 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h Name Voltage Level Select Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 02h Name Pull-Up Enable Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Beschreibung Subindex 01h: hier legen Sie den Pegel für die Ein-/Ausgänge fest: Wert "0": 5 V Wert "1": 24 V (Eingänge) bzw. +UB _Logic (Ausgänge) Anmerkung: Verwenden Sie für die Eingänge immer eine Spannung, die kleiner ist als die Spannung +UB _Logic. Subindex 02h: hier legen Sie den Typ der digitalen Eingänge fest: Wert "0" (Pull-Down): High-Pegel bei 5/24 V am Pin. Wert "1" (Pull-Up): High-Pegel ohne externe Spannung am Pin.
Funktion Mit diesem Objekt können Sie die digitalen Ein- / Ausgänge konfigurieren, wie in Kapitel Digitale Ein- und Ausgänge beschrieben .
Objektbeschreibung Index 323Ah Objektname User Pin Settings Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2339-B1048823 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Number Of Entries Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h Name Voltage Level Select Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 02h Name Pull-Up Enable Datentyp UNSIGNED8 Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping RX-PDO Zulässige Werte Vorgabewert
Beschreibung Subindex 01h: hier legen Sie den Pegel für die Ein-/Ausgänge fest: Wert "0": 5 V Wert "1": 24 V (Eingänge) bzw. +UB _Logic (Ausgänge) Anmerkung: Verwenden Sie für die Eingänge immer eine Spannung, die kleiner ist als die Spannung +UB _Logic. Subindex 02h: hier legen Sie den Typ der digitalen Eingänge fest: Wert "0" (Pull-Down): High-Pegel bei 5/24 V am Pin. Wert "1" (Pull-Up): High-Pegel ohne externe Spannung am Pin.