3275h Generic SPI Miso Data Funktion Siehe Kapitel Generic SPI. Objektbeschreibung Index 3275h Objektname Generic SPI Miso Data Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2213-B1029645 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Length Of Received SPI Message Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h - 1Fh Name Generic SPI Miso Data Byte #1 - #31 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert
3275h Generic SPI Miso Data Funktion Siehe Kapitel Generic SPI. Objektbeschreibung Index 3275h Objektname Generic SPI Miso Data Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2213-B1029645 Änderungshistorie Wertebeschreibung Subindex 00h Name Length Of Received SPI Message Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h - 1Fh Name Generic SPI Miso Data Byte #1 - #31 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert
Objektbeschreibung Index 3275h Objektname Generic SPI Miso Data Object Code ARRAY Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v2213-B1029645 Änderungshistorie
Wertebeschreibung Subindex 00h Name Length Of Received SPI Message Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Subindex 01h - 1Fh Name Generic SPI Miso Data Byte #1 - #31 Datentyp UNSIGNED8 Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert