202Ch MODBUS RTU Stop Bits Funktion Dieses Objekt enthält die Anzahl der Stop-Bits des Modbus. Objektbeschreibung Index 202Ch Objektname MODBUS RTU Stop Bits Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "nein". Firmware Version FIR-v1540: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 00 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen". Beschreibung Die Anzahl der Stopbits ist abhängig von der Parity, welche im Objekt 202Dh eingestellt werden kann.
202Ch MODBUS RTU Stop Bits Funktion Dieses Objekt enthält die Anzahl der Stop-Bits des Modbus. Objektbeschreibung Index 202Ch Objektname MODBUS RTU Stop Bits Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "nein". Firmware Version FIR-v1540: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 00 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen". Beschreibung Die Anzahl der Stopbits ist abhängig von der Parity, welche im Objekt 202Dh eingestellt werden kann.
Objektbeschreibung Index 202Ch Objektname MODBUS RTU Stop Bits Object Code VARIABLE Datentyp UNSIGNED8 Speicherbar nein Zugriff nur lesen PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1436 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v1540: Eintrag "Speicherbar" geändert von "ja, Kategorie: Kommunikation" auf "nein". Firmware Version FIR-v1540: Tabellen-Eintrag "Zugriff" bei Subindex 00 geändert von "lesen/schreiben" auf "nur lesen".
Beschreibung Die Anzahl der Stopbits ist abhängig von der Parity, welche im Objekt 202Dh eingestellt werden kann.