605Eh Fault Reaction Option Code Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion, wie der Motor im Fehlerfall zum Stillstand gebracht werden soll. Objektbeschreibung Index 605Eh Objektname Fault Reaction Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v2412-B1057638: Eintrag "Object Name" geändert von "Fault Option Code" auf "Fault Reaction Option Code". Beschreibung Wert in Objekt 605Eh Beschreibung -32768 bis -1 Reserviert 0 Sperren der Antriebsfunktion — Motor kann sich frei drehen 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) 2 Abbremsen mit quick stop ramp (6085h) 3 bis 32767 Reserviert
605Eh Fault Reaction Option Code Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion, wie der Motor im Fehlerfall zum Stillstand gebracht werden soll. Objektbeschreibung Index 605Eh Objektname Fault Reaction Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v2412-B1057638: Eintrag "Object Name" geändert von "Fault Option Code" auf "Fault Reaction Option Code". Beschreibung Wert in Objekt 605Eh Beschreibung -32768 bis -1 Reserviert 0 Sperren der Antriebsfunktion — Motor kann sich frei drehen 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) 2 Abbremsen mit quick stop ramp (6085h) 3 bis 32767 Reserviert
Funktion Das Objekt enthält die auszuführende Aktion, wie der Motor im Fehlerfall zum Stillstand gebracht werden soll.
Objektbeschreibung Index 605Eh Objektname Fault Reaction Option Code Object Code VARIABLE Datentyp INTEGER16 Speicherbar ja, Kategorie: Applikation Zugriff lesen/schreiben PDO-Mapping nein Zulässige Werte Vorgabewert Firmware Version FIR-v1426 Änderungshistorie Firmware Version FIR-v2412-B1057638: Eintrag "Object Name" geändert von "Fault Option Code" auf "Fault Reaction Option Code".
Beschreibung Wert in Objekt 605Eh Beschreibung -32768 bis -1 Reserviert 0 Sperren der Antriebsfunktion — Motor kann sich frei drehen 1 Abbremsen mit slow down ramp (Bremsbeschleunigung je nach Betriebsmodus) 2 Abbremsen mit quick stop ramp (6085h) 3 bis 32767 Reserviert